Publicar produtos
AC852 Plastic Box
IVAR

AC852 Plastic Box

Traduzido por Google,

A gama de itens IVAR inclui uma ampla série de acessórios para completar as principais linhas de produtos. Estes dão ao designer a chance de personalizar o produto desejado, garantindo alto padrão de qualidade para atender às necessidades de todos. Portanto, suportes, caixas, servomotores, insertos, tampas de proteção, válvulas e conexões acessórias, porcas, adaptadores, uniões e muito mais também estão disponíveis no formato BIM.

Especificação
  • Plastic box with bottom for modular manifolds (without fastening kit, to order separately). H: from 350 to 400 mm. W: from 350 to 800 mm. D: from 90 to 95 mm. With/without protection for plastering operations.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAC852_Plastic_Box
  • Familia de productoOther
  • Grupo de produtosOther
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
  • Código ETIMEG000002
  • Nome ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater distribution and supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniclassManifolds
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING