Publicar produtos
CI350N Modular Manifolds Easy Lock
IVAR

CI350N Modular Manifolds Easy Lock

Traduzido por Google,

Os colectores modulares da série EASY LOCK caracterizam-se principalmente pela sua capacidade de ligação entre si de forma fácil e prática; as roscas são projetadas para que os coletores EASY LOCK possam ser conectados entre si com uma conexão alinhada e vedada sem usar nenhum elemento de vedação. Os coletores são revestidos apenas externamente com nicho; portanto, amarelas por dentro, tornando-as adequadas para o uso de água potável.

Estão disponíveis em várias versões:

- com válvulas de isolamento operadas manualmente (com volante azul ou vermelho);

- com válvulas de isolamento operadas manualmente (com volante azul ou vermelho) e conexões inclinadas de 30°;

- simples (sem válvulas de isolamento operadas manualmente).

Especificação
  • Modular plain manifold EASY LOCK series. Manifolds can be used to supply DCW or DHW. The body is made of brass CW617N nickel-plated only externally. Gaskets and O-rings: Peroxide EPDM. Maximum fluid temperature: 100°C. Maximum operating pressure: 10 bar. Main connections: G 3/4"F or G 1"F. Secondary connections: EUROK or 1/2"M or 1/2"M TP (flat seal). Sizes available: from 2 to 5 ways.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCI350N_Modular_Manifolds_EASY_LOCK
  • Familia de productoSanitary System
  • Grupo de produtosModular Manifolds EASY•LOCK
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
  • Código ETIMEG000002
  • Nome ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater distribution and supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniclassManifolds
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING