Publicar produtos
MP5608 Straight Male Fitting
IVAR

MP5608 Straight Male Fitting

Traduzido por Google,
MULTI•PRESS é um acessório de prensagem IVAR estudado e testado para ser utilizado indiferentemente com 7 perfis de crimpagem diferentes (BE, B, TH, R, H, F, U). A geometria da conexão, projetada para o acoplamento ideal entre tubo e conexão após a prensagem, e as janelas no suporte da bucha, para verificar a correta inserção do tubo e dois O-rings em EPDM peróxido em cada terminal, são detalhes que ajudam a garantir a usabilidade e confiabilidade do produto. Disponível em uma ampla gama de configurações e tamanhos.
Especificação
  • MP5608 - STRAIGHT MALE FITTING Suitable for clamping profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar. Sizes available: Multi•Press connection from 16x2 mm to 63x4,5 mm and male threaded connection from 3/8” to 2”.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMP5608_Straight_Male_Fitting
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosM·P - Multi Press
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEG000002
  • Nome ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings