Publicar produtos
MP5610 Under-Floor Distribution Box With 90 Fitting Red
IVAR

MP5610 Under-Floor Distribution Box With 90 Fitting Red

Traduzido por Google,
MP5610 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO SOB O CHÃO COM FIXAÇÃO DE 90° Adequada para fixação de perfis: BE, B, TH, R, H, F, U. Dois O-rings em EPDM peróxido. Suporte de bucha com janelas para verificar a correta inserção do tubo. Temperatura máxima de uso 120 °C. Pressão estática máxima de operação: 10 bar. Tamanhos disponíveis de 16x2 a 20x2.
Especificação
  • MP5610 - UNDER-FLOOR DISTRIBUTION BOX WITH 90° FITTING Suitable for clamping profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar. Sizes available: Multi•Press connection from 16x2 mm to 20x2 mm and female threaded connection 1/2”.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMP5610_Under-Floor_Distribution_Box_With_90_Fitting_Red
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosM·P - Multi Press
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEG000002
  • Nome ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia