Publicar produtos
PICV 100-105-110 Valve With PICC 11-12-13 Cartridge
PICV 100-105-110 Valve With PICC 11-12-13 Cartridge
PICV 100-105-110 Valve With PICC 11-12-13 Cartridge
    IVAR

    PICV 100-105-110 Valve With PICC 11-12-13 Cartridge

    Traduzido por Google,

    As PICV (Pressure Independent Control Valves) são válvulas de balanceamento dinâmico que mantêm a vazão constante durante a operação dentro de uma determinada faixa de pressão diferencial graças a um dispositivo de membrana com mola de contraste. O PICV deve ser combinado com um dos cartuchos PICC, de acordo com o tipo de operação e condições de trabalho exigidas (vazão, pressão diferencial).

    Especificação
    • IVAR PICV 100-105-110: Valve that keeps the flow rate constant during operation within a certain differential pressure range thanks to a membrane device with a contrast spring. Complete with two pockets G 1/4"F for piezometric sockets (IVAR AVB 10) and with plugs for piezometric sockets and cartridge. PICV 100 (female) connections: G 1"F, G 1"1/4F in compliance with ISO 228/1. PICV 105 (male - flat seal) connections: G 1"M, G 1"1/4M, G 1"1/2M in compliance with ISO 228/1. PICV 110 (with unions) connections: G 3/4"M, G 1"M, G 1"1/4M in compliance with ISO 228/1 and EN 10226-1. To combine with PICC 11, PICC 12 or PICC 13 cartridges. PICC connection: M54x1.5. Compatible with water or glycol solutions max 30%. Min operating temperature: -20 °C. Max operating temperature: 120 °C. Max operating pressure: 25 bar. Max closing pressure with PICC 13: 4 bar. Valve material: CW617N brass. Sealing gaskets material: Peroxide EPDM. 

      IVAR PICC 11: 8 flow rate ranges to set; brass and POM insert; HNBR/Peroxide EPDM diaphragm; Peroxide EPDM sealing gaskets. IVAR PICC 12: 41 flow rate ranges to set even during operation; brass and PSU insert; HNBR/Peroxide EPDM diaphragm; Peroxide EPDM sealing gaskets. IVAR PICC 13: 41 flow rate ranges to set even during operation; to combine with IVAR RV 03 axial motor (M30x1.5; 2 points/3 points 230 V AC or 2 points/3 points 24 V AC or proportional 0-10 V 24 V AC adjustment); max closing pressure 4 bar; brass and PSU/POM/PPS (glass-fibre reinforced) insert; stainless steel internal metal components;  PPS/Peroxide EPDM cone; HNBR/Peroxide EPDM diaphragm; Peroxide EPDM sealing gaskets.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPICV_100-105-110_Valve_With_PICC_Cartridge
    • Familia de productoHydraulic balancing
    • Grupo de produtosPICV dynamic balancing valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC002580
    • Nome ETIMFlow monitoring equipment
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC