Publicar produtos
RTV Thermostatic Valve For Recirculation Branch Balancing
RTV Thermostatic Valve For Recirculation Branch Balancing
    IVAR

    RTV Thermostatic Valve For Recirculation Branch Balancing

    Traduzido por Google,

    A RTV é uma válvula proporcional automática com inserto termostático que controla a temperatura de retorno nos circuitos de recirculação. Quando a temperatura atinge o setpoint, a válvula reduz a vazão no circuito, limitando as perdas térmicas e garantindo o correto balanceamento do sistema. Dessa forma, você garante o máximo conforto aos usuários do sistema, que sempre têm água quente na temperatura certa. Além disso, o correto balanceamento da recirculação garante que cada ramal da planta atinja a temperatura certa de setpoint, evitando o resfriamento da água nos circuitos mais desfavoráveis, considerados como fator de risco higiênico. A válvula RTV, instalada em cada ramal de recirculação, mantém a temperatura do sistema e garante o equilíbrio do mesmo.

    O RTV está disponível em três versões diferentes:

    Versão A) Somente balanceamento de ramal de recirculação.

    Versão B) Balanceamento do ramo de recirculação e gestão termostática dos ciclos de desinfecção térmica.

    Versão C) Balanceamento do ramal de recirculação e gerenciamento eletrônico dos ciclos de desinfecção térmica.

    A válvula RTV deve ser instalada em cada ramal de recirculação e nas versões B e C está equipada com um sistema de by-pass (termostático ou eletrônico), necessário para a correta execução dos ciclos de desinfecção térmica, realizados frequentemente nos ramais de recirculação de sistemas sanitários.

    Especificação
    • IVAR RTV: thermostatic valve for controlling the water temperature in the recirculation branches. Balancing thermostatic insert with fixed point adjustment settable with graduated knob equipped with locking mechanism. Version A with only recirculation branch balancing. Version B with thermostatic control for thermal disinfection cycle. Version C with electronic thermal disinfection cycle. Connections: 1/2" F or 3/4" F. Adjustment range 35-60 °C. ΔP maximum at the ends of the valve 1 bar. Main material: brass CW617N. Adjustment knob: ABS. O-ring seal: peroxide EPDM.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRTV_thermostatic_valve_for_recirculation_branch_balancing
    • Familia de productoSanitary System
    • Grupo de produtosRTV thermostatic valve for recirculation branch balancing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
    • Código ETIMEG000002
    • Nome ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
    • Nome UNSPSCHydraulic valves
    • Código UNSPSC40141608
    • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater distribution and supply systems
    • Código CSI MasterFormat 201435 20 19.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Hydraulic Regulating Valves
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia