A válvula termostática é um dispositivo que regula o fluxo de água para o radiador e está configurada para comando termostático. A porca de anel com haste de controle pode ser substituída e inspecionada com o sistema em funcionamento. As válvulas IVAR são fornecidas em todas as figuras com tampa protetora no lugar do controle ou com cabeçote manual. A conexão do tubo pode ser fêmea ou macho, enquanto para a conexão do radiador você pode escolher entre vedação cônica padrão, união do tubo com O-ring ou as respectivas versões com rosca de 3/8'' (para válvulas EUROK). Estão disponíveis duas categorias: válvulas padrão e válvulas com pré-regulação de vazão.
As válvulas padrão são caracterizadas por um obturador de válvula que se move sob o efeito da ação da cabeça termostática. A taxa de fluxo não pode ser pré-ajustada com válvulas padrão. Isso é confiado ao bloqueio instalado na saída do radiador. Vários sistemas IVAR com válvulas termostáticas padrão possuem a Keymark EN 215 e, portanto, são reconhecidos como sistemas de baixa inércia térmica. Cor da tampa de proteção: branco.
As válvulas com pré-regulação de vazão, além do obturador da válvula, possuem um seletor com seis furos calibrados diferentes que oferecem diferentes resistências hidráulicas à passagem de água dependendo das características de projeto e da posição do radiador no circuito. O seletor está disponível em duas versões:
- Série “N”: Kv 0,1-0,6. Cor da tampa protetora: preto
- Série “F”: Kv 0,045-0,32. Cor da tampa de proteção: vermelho.
Vários sistemas IVAR com válvulas termostáticas da série “N” com pré-regulação de caudal possuem a Keymark EN 215 e por isso são reconhecidos como sistemas de baixa inércia térmica.
Versões disponíveis: reta, angular, corpo reverso e coaxial.