Publicar produtos
AC830P Wall Hanging Box
IVAR

AC830P Wall Hanging Box

Traduzido por Google,

A gama de itens IVAR inclui uma ampla série de acessórios para completar as principais linhas de produtos. Estes dão ao designer a chance de personalizar o produto desejado, garantindo alto padrão de qualidade para atender às necessidades de todos. Portanto, suportes, caixas, servomotores, insertos, tampas de proteção, válvulas e conexões acessórias, porcas, adaptadores, uniões e muito mais também estão disponíveis no formato BIM.

Especificação
  • Wall hanging box for IvarSAT utility satellites. H: from 722 to 785 mm. W: from 600 to 750 mm. D: 150 mm.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAC830P_Wall_Hanging_Box
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosXXX test
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Código ETIMEG000042
  • Nome ETIMHot water appliances
  • Nome UNSPSCHeat exchangers
  • Código UNSPSC40101802
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_38_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlate heat exchangers
  • Código CSI MasterFormat 201422 35 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
  • Número OmniClass23-27 23 00
  • Título OmniclassHeat Exchangers
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC