Publicar produtos
Fan-Coil Unit Kit
Fan-Coil Unit Kit
    IVAR

    Fan-Coil Unit Kit

    4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    IVAR FCU-Kit:

    O FCU-Kit (Fan-Coil Unit Kit) é uma unidade de bypass multifuncional pré-montada projetada para plantas que requerem um fluxo constante de
    fluido de transferência de calor, tais como: l Fan coils; l Vigas frias; l Sistemas de ar condicionado de teto. O controle de fluxo é confiado a uma válvula de balanceamento dinâmico PICV (Pressure Independent Control Valve). O FCU-Kit conecta as tubulações de alimentação e retorno às unidades terminais e integra os seguintes acessórios, necessários para o correto funcionamento e manutenção do sistema: l Válvulas de três vias; l Duas torneiras de carga/descarga; l Filtro de malha; l PICV; l Bocais piezométricos; l Orifício de Venturi para medição de vazão.

    Conexões: G 1/2 "F (DN 15) ou G 3/4 "F (DN 20).
    Disponível com ou sem invólucro de isolamento (adequado para aplicações de aquecimento e refrigeração).
    Orifício de Venturi: seis tamanhos disponíveis para otimizar o controle de fluxo em várias condições de operação.


    Especificação
    • IVAR FCU-Kit: Pre-assembled brass multi-function bypass unit for fan-coil systems, chilled beams, heaters and other constant flow rate conditioning systems. Can be used for both heating and cooling. Consisting of: a pair of three-way valves for setting 5 different operating modes, a mesh filter, two loading/unloading taps, a Venturi orifice with a pair of piezometric sockets and a PICV flow regulator. Permissible differential pressure ranges and flow control range (for PICV): with PICC 03 cartridge (code 590123) 16- 200 kPa, 37-575 l/h; with PICC 03 cartridge (code 590124) 30-400 kPa, 64-1110 l/h. Mesh filter (500 μm) in stainless steel AISI 304. Connections to the primary circuit (with unions): 1/2 "F (DN 15) - 3/4 "F (DN 20). Connections to the secondary circuit: 1/2 "F (DN 15) - 3/4 "F (DN 20). Maximum operating pressure: 10 bar. Maximum operating temperature: 120 °C. Available with insulation shell in grey ARPRO 5135 FR with conductivity 0.037 W/mK, density 50 kg/m3, reaction to fire class HF-1 according to UL-94 standard.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFan-Coil_Unit_Kit
    • Familia de productoValves, lockshields and thermostatic heads
    • Grupo de produtosFan-coil valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-26
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC002580
    • Nome ETIMFlow monitoring equipment
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC