Publicar produtos
MPLC5613 Straight Female Fitting
IVAR

MPLC5613 Straight Female Fitting

Traduzido por Google,

MULTI•PRESS•LEAK•CUPHIN é o novo acessório de prensar concebido para garantir a fuga de água em caso de falha de prensagem e para ser utilizado indiferentemente com 7 perfis de crimpagem diferentes (BE, B, TH, R, H, F, U).
A ausência de vedação se não for pressionada é uma função especialmente solicitada no mercado para evitar problemas e danos em caso de prensagem esquecida: graças ao teste do sistema, o instalador pode identificar vazamentos imediatamente e repará-los pressionando corretamente a conexão.
Disponível em uma ampla gama de configurações e tamanhos.

Especificação
  • MPLC5613 - STRAIGHT FEMALE FITTING 
    Press fitting designed to guarantee water leakage in case of failed pressing.
    Suitable for clamping profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar.
    Sizes available: Multi•Press connection from 16x2 mm to 32x3 mm and female threaded connection from 1/2” to 1”.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMPLC5613_Straight_Female_Fitting
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosM·P·L·C - Multi Press Leak Cuphin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEG000002
  • Nome ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings