Publicar produtos
MULTIMIX
MULTIMIX
MULTIMIX
MULTIMIX
MULTIMIX
MULTIMIX
MULTIMIX
MULTIMIX
MULTIMIX
MULTIMIX
    IVAR

    MULTIMIX

    Traduzido por Google,

    O sistema MULTIMIX é uma subestação de mistura e reforço, que permite a transferência de fluidos em diferentes temperaturas para cada zona térmica através de um kit de distribuição, independente pelo equalizador de pressão incorporado no coletor principal. O tamanho extraordinariamente compacto facilita a instalação abaixo da caldeira e em espaços confinados. O MULTIMIX é composto pelo manifold/separador e kits diretos, ou versões com misturador, que podem ser configurados e combinados para atender a requisitos específicos. As configurações pré-montadas também estão disponíveis com invólucro de isolamento em polipropileno e/ou gabinete de recesso metálico. O MULTIMIX também pode ser fornecido através de conexões laterais e permite a conexão de dois ou mais coletores entre si. Ao contrário do MULTIMIX-C, este sistema possibilita a desativação temporária ou permanente da função de separação hidráulica, útil em casos como conexão a um acumulador inercial.

    Máx. vazão primária: 3000 l/h

    Máx. vazão por kit: 1700 l/h

    Especificação
    • Distribution and mixing system IVAR MULTIMIX for thermal power stations, modular with:

      - Manifold made of CB753S brass from castingwith adjustable and interceptable hydraulic separator integrated. Complete withunion with swivel fittings G 1” for the connection to distribution kits, shut-offball valves DN 25 at the inlets, thermomanometer 0-6 bar/0-120 ◦C and automaticair vent valve. 2-way or 3-way versions available. Possibility of connection to the primary circuit fromabove, below, right or left. Expandable by connecting to other manifolds with swivelnipples G 1”. Other components made of CW617N brass. Gaskets and o-rings madeof Peroxide-cured EPDM. Connections to the primary circuit G 1”F, centredistance delivery/return 52 mm (inlet from the side), 197 mm (inlet from aboveor below, 2-way manifold), 170 mm (inlet from above or below, 3-way manifold); connectionsto the distribution circuits with swivel nut G 1”F, centre distance delivery/return45 mm. Max operating temperature 120 ◦C. Max operating pressure 10 bar.Max primary circuit flow rate 3500 l/h.

      - High-temperature direct flow kit completewith telescopic system for pump connection, shut-off ball valves for pumpconnection, delivery and return thermometers 0÷80 ◦C; check valve. Primarycircuit connections G 1” M, delivery/return centre distance 45 mm; distributioncircuits connections G 3/4”F, delivery/return centre distance 90 mm. Parts fromcasting: CB753S brass. Other parts made of CW617N brass. Gaskets and o-rings: peroxide-curedEPDM. Max operating temperature (pump excluded) 120 ◦C. Max operating pressure10 bar.

      - Low temperature mixing kit completewith 3-way mixing valve with headwork for thermostatic or motorisable control, secondarybypass with micrometric dually adjusted lockshields and position memory, telescopicsystem for pump connection, shut-off ball valves for pump connection, delivery andreturn thermometers 0÷80 ◦C, check valve, fixed setting safety thermostat 60◦C.Primary circuit connections (manifold-separator) G 1”M, centre distance delivery/return45 mm; heating circuits connections G 3/4”F, centre distance delivery/return 90mm. Parts from casting: CB753S brass. Other parts: CW617N brass. Gaskets ando-rings: peroxide-cured EPDM. Max operating temperature (pump excluded) 120 ◦C.Max operating pressure 10 bar.

      - Variable-speed electronic pump WILO4F centre distance 130 mm.

      - 3-speed standard pump WILO3F centre distance 130 mm.

      - Polypropylene insulation shell.

      - Wall fitted cabinet with variable height and depth.

      - T 5011 U: thermostatic head with incorporated control and immersion remote sensor. Connection: M30 x 1.5. Probe holder connection: 1/2". Range: 30-55 °C. Cable lenght: 2 m.

      - RV 01: axial motor. Connection: M30 x 1.5. 3-point adjustment 230 V AC or 24 V AC or proportional 0-10 V 24 V AC.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMULTIMIX
    • Familia de productoThermal Power Station
    • Grupo de produtosMultimix
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC