Publicar produtos
VD2101NH Straight Thermostatic Dynamic Valve Harmonia With Female Connection
IVAR

VD2101NH Straight Thermostatic Dynamic Valve Harmonia With Female Connection

Traduzido por Google,

Uma válvula termostática regula a temperatura ambiente e modula o caudal no radiador: quando a temperatura ambiente se aproxima do valor pretendido, o caudal no radiador é reduzido, até valores muito baixos. Os sistemas com válvulas termostáticas são, portanto, versões de vazão variável. Em um sistema centralizado com distribuição vertical, como é possível distribuir a vazão correta para radiadores também com cargas parciais? Nesses casos, as válvulas de balanceamento dinâmico são frequentemente instaladas na base das colunas de distribuição, conhecidas como balanceadores de pressão diferencial. Para instalar esta válvula, é necessário o seguinte:

• a localização das colunas de distribuição;

• folga garantida para instalação na base da coluna de distribuição;

• após a instalação, calibração precisa.

As válvulas IVAR HARMONIA foram projetadas para simplificar essas situações e são a solução mais fácil para instalação em sistemas existentes. Combinados com uma cabeça de termostato, oferecem 3 funções:

1. Controle de temperatura, graças à cabeça do termostato que modula a vazão.

2. Pré-ajuste das vazões máximas em 6 posições, para facilitar os intervalos de ativação do sistema.

3. Balanceamento dinâmico do sistema, para gerenciamento eficaz de cargas parciais.

As válvulas IVAR HARMONIA também podem ser instaladas em qualquer sistema, sem a necessidade de procedimentos de calibração complexos. Basta instalá-los e eles farão o resto!

Versões disponíveis: reta, angular, corpo reverso e coaxial.

Especificação
  • IVAR VD2101NH - Straight thermostatic valve with flow rate pre-regulation and pressure dynamic balancing, HARMONIA-series, with female connection. Connection to iron pipe x Connection to radiator: G 3/8"F x G 3/8"M with or without O-ring, G 1/2"F x G 1/2"M with or without O-ring. Ring nut with spingle which can be replaced and inspected while the system is working. Fluid: water, glycol-water solutions (up to 30% glycol max). Max fluid temperature: 120° C. Max operating pressure: 10 bar. Differential pressure range: 0.1÷0.6 bar. Body material: nickel-plated CW617N brass. Gaskets and O-rings materials: peroxide EPDM. Spring, washer and spindle material: stainless steel. Protective cap: orange ABS.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVD2101NH_Straight_Thermostatic_Dynamic_Valve_HARMONIA_With_Female_Connection
  • Familia de productoValves, lockshields and thermostatic heads
  • Grupo de produtosThermostatic valves - Harmonia series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEG000002
  • Nome ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC