Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

JLG 1732 High Capacity / 8010H

Ref. Exclusiva: 1732HighCapacity
Marca: JLG
Familia do produto: Telehandlers
Grupo do produto: JLG Telehandler
Data de publicação: 2018-11-30
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (4)

JLG® high capacity telehandlers allow operators to accomplish multiple tasks with the perfect blend of strength, versatility and smart technology. Their higher lift capacity and enhanced versatility cut down on the time it takes to complete the work, saving time, money and labor on the job site.


This machine may also be known as: Telescopic Material Handler, Skytrak, Lull


Material principal: Steel
Material secundario: Steel
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: Construção - Obra
Classificação IFC: Object
Uniclass 2015 Código: TE_30_30_60_70
Uniclass 2015 Descrição: Telescopic platforms
OmniClass Número: 23-23 17 00
OmniClass Título: Materials Handling
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
Construction - Site Construction

Nome Valor
Height 2670 mm
Material Steel
Width 2460 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Name 1732
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Category TE_30_30_60_70
Duration Unit Years
Material Steel
Name 1732
Nominal Height 2670 mm
Nominal Length 5920 mm
Nominal Width 2460 mm
Size 1732 x 2670 x 2460
Warranty Description Please Contact Manufacturer

BIMobject®