Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
jacobdelafon/products/50a2eaef-5434-4d85-b23f-2a85cb39383e
Início
Categorias
Sanitários
Banheiro
Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm
Indisponível em Estados Unidos
Jacob Delafon
Seguir
Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm
Traduzido por Google,
Vista original
Técnica de fluxo de 2 volumes da placa de ativação
Descarregar
Especificação
Especificação
Activation plate, 2-volume flow technique Collection :NO COLLECTION - E4316 Dimensions : 25,50 x 15,10 cm Weight: 0,3 kg
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
E4316
Familia de producto
PATIO
Grupo de produtos
Bidet
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-05-23
Número de edição
1
Altura (mm)
255
Profundidade (mm)
151
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/wc-bidet/plaque-de-commande-1/hors-collection/E4316
Descrição técnica
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/technical_sheet/E4316_16.pdf
Relacionado
Relacionado
Concebido em
France
Peso líquido (Kg)
0.3
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiro
Classificação IFC
Terminal sanitário
Nome UNSPSC
Toilets
Código UNSPSC
30181505
Disponibilidade da região
Europa
África
France
Morocco
Russia
Spain
Produtos parecidos
Jacob Delafon
Inset vanity basin 56 cm
Descarregar
Jacob Delafon
Tall single-lever washbasin mixer
Descarregar
Jacob Delafon
"Aube" LED spotlight 31 cm
Descarregar
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
Descarregar
Jacob Delafon
Shower column
Descarregar
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
Descarregar