Publicar produtos
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L

    BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L

    4.5 de 5 estrelas4.5(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Sanita Brive 660 x 355 mm - Saída Vario, - botão economizador de água 3/6 L, - descarga dupla 3/6 L, - P-sifão.
    Especificação
    • P-trap WC pan, 66 x 35.5 cm, NF 6 L Collection : BRIVE - E4380 Dimensions : 66 x 35,5 cm Weight : 15,6 kg Material : Ceramic Installation : floor fixings Volume flow technique : Standard 3/6 L Height : Standard. Rim type : open-rim Dual flush 3/6 L P-trap
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE4380
    • Familia de productoBRIVE
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)660
    • Profundidade (mm)355
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emFrance
    • Peso líquido (Kg)15.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505

    Disponibilidade da região

    Europa África
    France
    Morocco
    Russia
    Spain