Publicar produtos
JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead
JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead
JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead

    JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead

    Traduzido por Google,
    Coluna termostática julho com chuveiro redondo -chuveiro: Ø 20 cm (material plástico) -Chuveiro manual Citrus Ø 90 mm - 4 jatos -Misturador termostático julho -temperatura máxima 50°C -parada de segurança a 37°C -válvulas anti-retorno integradas -desviador discretamente posicionado -mangueiras anti-torção com aparência de metal, 160 cm -adequado para aquecedor de água instantâneo -caudal: chuveiro 10l/min., chuveiro de mão 9,5 l/min. SISTEMA ANTI-TORÇÃO: Mangueira de duche lisa e anti-torção INDEPENDENTE: Desviador discreto junto à mangueira de duche SEGURANÇA: Paragem de segurança a 37°C SEGURANÇA MÁXIMA: A temperatura não ultrapassará 50°C
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE45716
    • Familia de productoJULY
    • Grupo de produtosHydromassage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1110
    • Largura (mm)283
    • Profundidade (mm)545
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioABS
    • Concebido emFrance
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCVálvula

    Disponibilidade da região

    Europa África
    France
    Morocco
    Russia
    Spain