Publicar produtos
FLIGHT - Square shower tray - 90 x 90cm
FLIGHT - Square shower tray - 90 x 90cm

    FLIGHT - Square shower tray - 90 x 90cm

    Traduzido por Google,
    Base de duche acrílica com massa mineral de 2 componentes, tamanho 90 x 90 x 4 cm - protecção antibacteriana (iões de prata), - de chão ou embutida, altura 4 cm, - ralo Ø 9 cm não incluído, - 10 anos garantia, - kit riser opcional para alturas mín./máx. 10 - 14,5 cm, - flight safe : esmalte antiderrapante classe C em conformidade com a norma DIN 51097, - tenacidade : de resina bicomponente coberta com uma camada acrílica, - material inovador : tratamento antimicrobiano incorporado no acrílico (íons de prata), - durável, forte, leve: excelente compromisso entre durabilidade, resistência e peso Dreno recomendado art.-no. 19200, Ø 9 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE62442
    • Familia de productoFLIGHT
    • Grupo de produtosReceveur
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Peso líquido (Kg)24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidade da região

    Europa África
    France
    Morocco
    Russia
    Spain