Publicar produtos
FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 80 cm

FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 80 cm

Traduzido por Google,
Base de duche acrílica com massa mineral de 2 componentes, tamanho 100 x 80 x 4 cm - Protecção antibacteriana (iões de prata), - de chão ou embutida, altura 4 cm, - ralo Ø 9 cm não incluído, - 10 anos garantia, - kit de elevação opcional para alturas mín./máx. 10 - 14,5 cm cm. RESISTÊNCIA: A partir de resina bicomponente revestida com uma camada acrílica TECNOLOGIA DE VOO: Tratamento antimicrobiano incorporado ao acrílico (íons de prata) ALTA RESISTÊNCIA: Excelente compromisso entre durabilidade, resistência e peso Dreno recomendado art.-no. 19200, Ø 9 cm
Especificação
  • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62447 Dimensions : 100 x 80 x 4 cm Weight : 23 kg Material : Flight Installation type : Above-the-floor or inset Form: Rectangular Drain: Ø9 cm not included Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE62447
  • Familia de productoFLIGHT
  • Grupo de produtosReceveur
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)40
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emFrance
  • Peso líquido (Kg)23
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays

Disponibilidade da região

Europa África
France
Morocco
Russia
Spain