Publicar produtos
FLIGHT - Rectangular shower tray 120 x 80cm
FLIGHT - Rectangular shower tray 120 x 80cm

    FLIGHT - Rectangular shower tray 120 x 80cm

    Traduzido por Google,
    Base de duche acrílica branca com enchimento mineral de 2 componentes - Protecção antibacteriana (iões de prata), - de chão ou embutida, altura 4 cm, - ralo Ø 9 cm não incluído, - kit de elevação opcional para alturas mín./máx. 10 - 14,5 cm. RESISTÊNCIA: A partir de resina bicomponente revestida com uma camada acrílica ALTAMENTE RESISTENTE: Excelente compromisso entre durabilidade, resistência e peso
    Especificação
    • Rectangular shower tray 120 x 80cm Collection : FLIGHT - E62450 Dimensions : 120 x 80 x 4 cm Weight : 30 kg Material : Flight Installation type :Above-the-floor or inset Form : Rectangular Drain : Ø90 mm (not included) Option: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE62450
    • Familia de productoFLIGHT
    • Grupo de produtosReceveur
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emFrance
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011443
    • Nome ETIMShower tray
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays

    Disponibilidade da região

    Europa África
    France
    Morocco
    Russia
    Spain