Publicar produtos
FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 70 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 70 cm

    FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 70 cm

    Traduzido por Google,

    RESISTÊNCIA: De resina bicomponente coberta com uma camada acrílica

    TECNOLOGIA DE VOO: Tratamento antimicrobiano incorporado ao acrílico (íons de prata)

    ALTAMENTE RESISTENTE: Excelente compromisso entre durabilidade, resistência e peso

    Especificação
    • Description : E62455. Collection : FLIGHT. Dimensions : 160 x 70 x 4 cm. Weight : 35 kg. Material : Flight. Installation type : Above-the-floor or inset. Form: Rectangular. Drain Ø 9 cm not included. Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE62455
    • Familia de productoFLIGHT
    • Grupo de produtosReceveur
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Concebido emFrance
    • Peso líquido (Kg)35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC011443
    • Nome ETIMShower tray

    Disponibilidade da região

    Europa África
    France
    Morocco
    Russia
    Spain