Publicar produtos
STRUKTURA - Shower bath - 170 x 70cm

STRUKTURA - Shower bath - 170 x 70cm

Traduzido por Google,
Banheira Struktura - Dimensão 170 x 70 cm, - com pés reguláveis, - volume 178 litros, - conforto do duche : zona de duche ampla e com fundo plano comparável a uma base de duche 90 x 70 cm, - engenhoso : descarga rente à face na posição aberta , - acesso mais fácil: altura reduzida para 51 cm para facilitar a entrada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE6D020
  • Familia de productoSTRUKTURA
  • Grupo de produtosBain
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)520
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)1700
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emFrance
  • Peso líquido (Kg)16
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidade da região

Europa África
France
Morocco
Russia
Spain