Publicar produtos
PARALLEL - Niche unit 60 cm
PARALLEL - Niche unit 60 cm

    PARALLEL - Niche unit 60 cm

    Traduzido por Google,

    Unidade de nicho 60 cm

    Acabamentos:

    • N18 - Branco brilhante
    • N14- Cinza antracite brilhante
    • E10- Carvalho de Quebec
    • NR4- Mármore branco
    • E52- Carvalho Tabaco

    + 60 vernizes disponíveis

    C60 x D50 x A44,6 cm.

    Especificação
    • Associate with:

      • Parallel countertop
      • EXBH112 - Vivienne vessel basin
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEB1700
    • Familia de productoPARALLEL
    • Grupo de produtosBase unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalVerniz acrílico curado com feixe de elétrons
    • Material secundárioMelamina
    • Concebido emFrance
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário

    Disponibilidade da região

    Europa África
    France
    Morocco
    Russia
    Spain