Publicar produtos
VOX - Vessel basin, with overflow hole, 3 tap holes

VOX - Vessel basin, with overflow hole, 3 tap holes

Traduzido por Google,
Vox Lavatório retangular de 3 furos 600 mm : 600 x 450 mm Com transbordamento Lado inferior moído MOQ 25 peças Ampla escolha: 6 dimensões, com ou sem torneira, com ou sem furo de transbordamento, sem Ø de perfuração, ou 1 ou 3 furos Estética: Orifício de transbordamento retangular na frente, com tampa, altura do aro reduzida para 10,5 cm LIMPO, LIMPO INSTALAÇÃO: Lado inferior aterrado. A profundidade da bacia não excede a altura total da bacia, recorte reduzido para o topo (sifão, canal de transbordamento e conexões de torneira)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEVD112
  • Familia de productoVOX
  • Grupo de produtosCéramique
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)16.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidade da região

Europa África
France
Morocco
Russia
Spain