Publicar produtos
JANSEN VISS 50/60 Pivot door
JANSEN VISS 50/60 Pivot door
    Jansen AG

    JANSEN VISS 50/60 Pivot door

    Traduzido por Google,

    A porta pivotante JANSEN VISS 50/60 pode ser fabricada para se adequar à altura dos cômodos e ao tamanho da malha da fachada, dando continuidade à linha generosa da fachada VISS nas áreas de acesso. Com este produto, ampliamos as opções de design para fachadas de vidro de grandes dimensões, aprimorando ainda mais o design atraente e funcional da fachada.

    Especificação
    • 01-03-03-02

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJANSEN_VISS_pivot_door
    • Familia de productoSteel facades
    • Grupo de produtosVISS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 15
    • Título OmniclassSteel Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors