Publicar produtos
JANSEN JANISOL ARTE 2.0 60 Vertical pivot window
JANSEN JANISOL ARTE 2.0 60 Vertical pivot window
JANSEN JANISOL ARTE 2.0 60 Vertical pivot window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 2.0 60 Vertical pivot window

    Traduzido por Google,

    A segunda geração do sistema de janelas JANSEN JANISOL ARTE 2.0 60 agora oferece perfis em aço inoxidável e aço Corten, além de uma ampla gama de opções. O encaixe integrado para vedação simplifica e agiliza a fabricação. Uma grande variedade de perfis de fixação também está disponível em diversos materiais. A ampla gama de tipos de abertura é ideal tanto para a renovação de janelas antigas quanto para construções residenciais modernas. Com larguras de perfil mínimas de apenas 25 ou 40 mm para vidros fixos e uma profundidade básica de 60 mm, é possível criar estruturas complexas e estáveis ​​com grande área envidraçada e excelente isolamento térmico.

    Especificação
    • 01-01-05-04

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajanisol_arte_20_vertical_pivot_inward
    • Familia de productoInsulated steel systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-17
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoSteel window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniclassMetal Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows