Publicar produtos
JARTON Butt Hinge-4Rings Brass 4x3x2.0 Bronze

JARTON Butt Hinge-4Rings Brass 4x3x2.0 Bronze

Traduzido por Google,

JARTON Dobradiça-4 Anéis Latão 4x3x2.0 Bronze

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJARTON_ButtHinge-4RingsBrass_4x3x2-0_Bronze
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosHardwares
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-25
  • Número de edição1
  • Largura (mm)76
  • Profundidade (mm)102
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens

Disponibilidade da região

Ásia