Publicar produtos
Flexi Corner Desk
JasonL

Flexi Corner Desk

Traduzido por Google,

Olá! Eu sou a Estação de Trabalho de Canto com Altura Ajustável Flexi Premium. Meu recurso de altura ajustável e a parte superior robusta fazem dela uma peça ergonômica, construída para durabilidade. Sou o complemento perfeito para um espaço de trabalho versátil, pois posso ser usada como estação para sentar ou ficar em pé. Este é o meu principal recurso que tornará o trabalho por longos períodos muito menos cansativo.

Notas de montagem:
1. Os furos pré-perfurados podem não se alinhar com a estrutura devido aos nossos tampos serem genéricos.
2. Desconsidere os furos pré-perfurados.
3. Você receberá parafusos autoatarraxantes para perfurar diretamente na parte inferior do tampo da mesa e fixá-la na base.
4. Se você não tiver certeza de perfurar diretamente até o topo, poderá adicionar um serviço de montagem antes de finalizar seu pedido.

Especificação
  • Assembly required: Yes

    Height (mm): 625-1275

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Electrical warranty (years): 10 (Note: This includes motor and controller)

    Maximum load (kg): 125 each station

    Edge: Straight edge

    Memory Controller: Yes. With 3 Presets

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFlexi-Corner-Desk
  • Familia de productoDesks & Workstation
  • Grupo de produtosFlexi Office Desks & Workstations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia