Publicar produtos
Baobab Circular Base Counter Rectangle Table 3200L x 1100W
JasonL

Baobab Circular Base Counter Rectangle Table 3200L x 1100W

Traduzido por Google,

Apresentamos a Mesa de Balcão Retangular com Base Circular Baobab, que combina o melhor do design moderno com a funcionalidade. Minha base circular oferece um toque de elegância, enquanto a borda retangular adiciona um acabamento clean e moderno. Minha mesa é perfeita para criar um espaço de reunião elegante e funcional em cafés, bares e outros ambientes de hospitalidade. Com vários tamanhos e acabamentos disponíveis, sou uma escolha versátil que se adapta a diferentes configurações de ambiente e preferências de decoração, garantindo um encaixe perfeito para o seu espaço. Desfrute da combinação de estética e utilidade, que me torna uma excelente adição a qualquer ambiente onde as pessoas se reúnem para se conectar e conversar.

Notas de montagem:
1. Os furos pré-perfurados podem não se alinhar com a estrutura devido aos nossos tampos serem genéricos.
2. Desconsidere os furos pré-perfurados.
3. Você receberá parafusos autoatarraxantes para perfurar diretamente na parte inferior do tampo da mesa e fixá-la na base.
4. Se você não tiver certeza de perfurar diretamente até o topo, poderá adicionar um serviço de montagem antes de finalizar seu pedido.

Especificação
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 1025

    Top dimensions (mm) 3200 x 1100

    Base dimensions (mm) 540 Dia

    Total length (mm) 1200

    Total width (mm) 1200

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 68

    Seats (people) 4

    Surface finish Salvage oak, dark oak, black

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided No (need to drill screws underneath top)

    Leg/frame finish White, black powdercoated

    Frame material Metal

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product does not include Stool

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabaobab-circular-base-counter-rectangle-table-3200l-x-1100w
  • Familia de productoBoardroom Tables
  • Grupo de produtosBaobab Office Tables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia