Publicar produtos
Baobab Circular Base Counter Round Table [1000mm]
JasonL

Baobab Circular Base Counter Round Table [1000mm]

Traduzido por Google,

Apresentamos a Mesa Redonda de Balcão com Base Circular Baobab - uma combinação cativante de design atemporal e utilidade moderna. Minha base circular realça a beleza natural, tornando-a um complemento atraente para qualquer balcão ou área de estar elevada. Disponível em diversos tamanhos e acabamentos, posso me adaptar a diversos ambientes e opções de design, garantindo uma ótima combinação para suas necessidades. Minha mesa de balcão não só aprimora a estética, mas também serve como um ponto de encontro funcional e convidativo para conversas e interações. Sou a escolha ideal para criar uma atmosfera convidativa em cafés, bares e outros ambientes de hospitalidade, onde design e funcionalidade são importantes.

Notas de montagem:
1. Os furos pré-perfurados podem não se alinhar com a estrutura devido aos nossos tampos serem genéricos.
2. Desconsidere os furos pré-perfurados.
3. Você receberá parafusos autoatarraxantes para perfurar diretamente na parte inferior do tampo da mesa e fixá-la na base.
4. Se você não tiver certeza de perfurar diretamente até o topo, poderá adicionar um serviço de montagem antes de finalizar seu pedido.

Especificação
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 1025

    Top dimensions (mm) 1000 Dia

    Base dimensions (mm) 540 Dia

    Total length (mm) 800

    Total width (mm) 800

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 61

    Seats (people) 3 - 4

    Surface finish White, maple, salvage oak, dark oak, black

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided No (need to drill screws underneath top)

    Leg/frame finish White, black powdercoated

    Frame material Metal

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product does not include Stool

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabaobab-circular-base-counter-round-table-1000mm
  • Familia de productoBoardroom Tables
  • Grupo de produtosBaobab Office Tables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia