Publicar produtos
Baobab Circular Base Meeting Round Table 1200 mm
JasonL

Baobab Circular Base Meeting Round Table 1200 mm

Traduzido por Google,

Apresentamos a Mesa de Reunião Redonda com Base Circular Baobab - uma peça de mobiliário atemporal e versátil, projetada para elevar a estética de qualquer sala de reunião, sala de reunião ou espaço de reunião. Com minha base circular, a I irradia sofisticação que eleva instantaneamente o ambiente de qualquer ambiente. Minha mesa está disponível em vários tamanhos e opções de cores, permitindo que eu me adapte a diversos designs de salas e necessidades de reunião. Ela serve como uma peça central duradoura que combina estilo e funcionalidade em ambientes corporativos, gerando discussões produtivas e fascinantes, graças ao meu design tradicional, porém eficiente.

Notas de montagem:
1. Os furos pré-perfurados podem não se alinhar com a estrutura devido aos nossos tampos serem genéricos.
2. Desconsidere os furos pré-perfurados.
3. Você receberá parafusos autoatarraxantes para perfurar diretamente na parte inferior do tampo da mesa e fixá-la na base.
4. Se você não tiver certeza de perfurar diretamente até o topo, poderá adicionar um serviço de montagem antes de finalizar seu pedido.

Especificação
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 740

    Top dimensions (mm) 1200 Dia

    Base dimensions (mm) 400 Dia

    Total length (mm) 700

    Total width (mm) 700

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 54

    Seats (people) 3

    Surface finish White, maple, salvage oak, dark oak

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided No (need to drill screws underneath top)

    Leg/frame finish White, black powdercoated

    Frame material Metal

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product does not include Chairs

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabaobab-circular-base-meeting-round-table-1200-mm
  • Familia de productoBoardroom Tables
  • Grupo de produtosBaobab Office Tables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia