Publicar produtos
Folding / Flip Top Mobile Meeting Room Table with Wheel Legs Domino
JasonL

Folding / Flip Top Mobile Meeting Room Table with Wheel Legs Domino

Traduzido por Google,

Eu sou a Mesa Domino Flip Top. Sou uma mesa incrivelmente prática com um mecanismo flip top para fácil armazenamento. Minha combinação de rodas e um mecanismo dobrável torna super fácil reorganizar uma sala para conferências e reuniões. Mesmo que você não queira usá-la diariamente, sou uma ótima mesa para guardar quando você recebe visitas em casa ou no escritório! Personalize meu tamanho e cor como preferir!

Notas de montagem:
1. Os furos pré-perfurados podem não se alinhar com a estrutura devido aos nossos tampos serem genéricos.
2. Desconsidere os furos pré-perfurados.
3. Você receberá parafusos autoatarraxantes para perfurar diretamente na parte inferior do tampo da mesa e fixá-la na base.
4. Se você não tiver certeza de perfurar diretamente até o topo, poderá adicionar um serviço de montagem antes de finalizar seu pedido.

Especificação
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 730

    Top dimensions (mm) 1200x800

    Total length (mm) 1200

    Total width (mm) 800

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 55

    Product weight (kg) 30

    Seats (people) 4

    Surface finish White, maple, salvage oak, dark oak

    Edge Straight ABS edge

    Pre-drill pattern provided Screws will need to be drilled into top

    Leg/frame finish White, black powdercoated

    Frame material Metal

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product include Screws to attach a variety of tops, please check screw length is correct for top prior to drilling

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafolding-flip-top-mobile-meeting-room-table-with-wheel-legs-domino
  • Familia de productoDesks & Workstation
  • Grupo de produtosDomino
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia