Publicar produtos
Sapphire Rectangle Boardroom Table with Round Corners - 1800 L X 1100 W
JasonL

Sapphire Rectangle Boardroom Table with Round Corners - 1800 L X 1100 W

Traduzido por Google,

Se você procura uma mesa de reunião deslumbrante para ser a peça central do seu escritório, não procure mais! Sou a Mesa de Reunião Retangular Safira - Base em Disco com Cantos Arredondados. Ela tem 750 mm de altura e 1100 x 1100 de largura, construída para durar, com pernas de ferro fundido com revestimento em pó branco e preto e um elegante tampo laminado em ABS com bordas retas.

Notas de montagem:
1. Os furos pré-perfurados podem não se alinhar com a estrutura devido aos nossos tampos serem genéricos.
2. Desconsidere os furos pré-perfurados.
3. Você receberá parafusos autoatarraxantes para perfurar diretamente na parte inferior do tampo da mesa e fixá-la na base.
4. Se você não tiver certeza de perfurar diretamente até o topo, poderá adicionar um serviço de montagem antes de finalizar seu pedido.

Especificação
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 750

    Top dimensions (mm) 1800 x 1100

    Total length (mm) 1800

    Total width (mm) 1100

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 36

    Seats (people) 4

    Surface finish White, maple, salvage oak and dark oak

    Edge Rounded corners, straight ABS edge

    Pre-drill pattern provided Screws will need to be drilled into top

    Leg/frame finish Black, white powdercoated, stainless steel

    Frame material Mild steel

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product include Screws to attach a variety of tops, please check screw length is correct for top prior to drilling

    This product does not include Monitors, computer-ware, chairs, storage units, monitor arms, lights

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasapphire-rectangle-boardroom-table-rounded-corners-1800-1100
  • Familia de productoBoardroom Tables
  • Grupo de produtosSapphire Office Tables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia