Publicar produtos
Sapphire Round Counter Table 600 & 700 mm
JasonL

Sapphire Round Counter Table 600 & 700 mm

Traduzido por Google,

Com minhas três bases em ferro fundido preto, branco e inoxidável, contemporâneas e duráveis, sou ideal para cafeterias, bares, cozinhas ou espaços de trabalho abertos. Você pode personalizar o tamanho e a cor do meu tampo, tudo isso combinando com minha borda de aço inoxidável. Meu design é incrível e foi projetado para durar mesmo sob uso intenso.

Notas de montagem:
1. Os furos pré-perfurados podem não se alinhar com a estrutura devido aos nossos tampos serem genéricos.
2. Desconsidere os furos pré-perfurados.
3. Você receberá parafusos autoatarraxantes para perfurar diretamente na parte inferior do tampo da mesa e fixá-la na base.
4. Se você não tiver certeza de perfurar diretamente até o topo, poderá adicionar um serviço de montagem antes de finalizar seu pedido.

Especificação
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Allen Key (provided)

    Height (mm) 1080

    Top dimensions (mm) 800 Dia

    Total length (mm) 800

    Total width (mm) 800

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 1

    Maximum load (kg) 55

    Product weight (kg) 34

    Seats (people) 2

    Surface finish White, maple, salvage oak, dark oak

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided Yes

    Leg/frame finish White, black powdercoated, stainless steel

    Frame material Mild steel black, white powdercoated and stainless steel

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    This product include Screws to attach a variety of tops, please check screw length is correct for top prior to drilling

    This product does not include Monitors, computer-ware, chairs, storage units, monitor arms, lights

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasapphire-round-counter-table-600-700
  • Familia de productoBoardroom Tables
  • Grupo de produtosSapphire Office Tables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia