Ref. Exclusiva: | AC16-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-6-5-LF |
---|---|
Marca: | JBL Professional |
Familia do produto: | Installed Sound |
Grupo do produto: | Point Source Speakers |
Data de publicação: | 2020-01-06 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF - AC16
High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity
FEATURES
URL do produto: | http://www.jblpro.com/www/products/installed-sound/ae-compact-series/ac16 |
---|---|
Instruções de instalação: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/jbl-professional/product/ac16-ultra-compact-2-way-loudspeaker-with-1-x-6-5-lf
Material principal: | |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | United States |
Fabricado em: | United States |
Categoria BIMobject: | Componentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio |
---|---|
Classificação IFC: | Object |
Nome UNSPSC: | Audio and visual presentation and composing equipment |
Código UNSPSC: | 4511 |
Uniclass 1.4 Código: | L76116 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Loudspeakers |
Uniclass 2.0 Código: | PR-75-06-49 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Loudspeakers |
Uniclass 2015 Código: | Pr_70_75_36_50 |
Uniclass 2015 Descrição: | Loudspeakers |
NBS Reference Código: | 75-06-49 |
NBS Reference Descrição: | Loudspeakers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 52 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Audio-Visual Equipment |
OmniClass Número: | 23-37 15 29 11 13 |
OmniClass Título: | Loudspeakers |
BIMobject®