Publicar produtos
Control 18C/T Two-Way 8-Inch Coaxial Ceiling Loudspeaker

Control 18C/T Two-Way 8-Inch Coaxial Ceiling Loudspeaker

Traduzido por Google,

Alto-falante de teto coaxial de 8 polegadas de duas vias
O Control 18C/T é um alto-falante de teto full-range que consiste em um driver de cone de alta tecnologia de 200 mm (8,0 polegadas) e um tweeter de domo macio de 25 mm refrigerado a líquido montado em um defletor ventilado e pintável feito de UL94-V0 e UL94 resistente a UV -5HB material, com um backcan de montagem cega pré-anexado para instalação rápida e fácil. O alto-falante foi projetado para fornecer excelente qualidade de som para uma ampla variedade de aplicações de médio a alto volume, como cafés de música, sistemas de música de negócios, lojas de varejo, sistemas de música/paging, aeroportos, salas de recepção/espera, lounges, tribunais, centros de convenções, hotéis, instalações educacionais e muito mais.

RECURSOS

  • Driver de alta saída de 200 mm (8,0 pol.) com cone de polipropileno e borda de borracha butílica
  • Tweeter refrigerado a líquido de cúpula macia de 25 mm (1,0 pol.)
  • Backcan de montagem cega para instalação rápida e fácil
  • Braçadeiras duplas de conduíte/cabo
  • Combinação de 70V/100V e operação direta de baixa impedância •90 Watts a 8Ω configuração nominal •60W multi-tap a 70V/100V
  • Largura de banda de 58 Hz – 20 kHz com cobertura de 90°
  • Alta sensibilidade de 92 dB para SPL máximo alto
  • Branco ou preto (-BK)

Palavras-chave: Harman

Especificação
  • SPECIFICATIONS
    Frequency Range (-10 dB)1 58 Hz – 20 kHz
    Frequency Response (±3 dB)1 80 Hz – 16 kHz
    Power Capacity (at low-Z) 2 180 Watts Continuous Program Power
    Maximum Input Voltage 31.8 V RMS (2hrs), 63.6 V peak
    Nominal Sensitivity3 92 dB
    Nominal Coverage Angle3 90° conical coverage
    Directivity Factor (Q) 3 6.0
    Directivity Index (DI) 3 7.8 dB
    Rated Maximum SPL 112 dB @ 1 m (3.3 ft) average, 118 dB peak
    Nominal Impedance 8 ohms (in direct/bypass 8Ω setting)
    Transformer Taps 60 W, 30 W, 15 W @ 70V or 100V (plus 7.5 W @ 70V only)
    Recommended Protective High-Pass4 45 Hz high-pass (24 dB/oct) for 8ohm operation, 60 Hz for 60 W tap, 50 Hz for 30 W, 15 W & 7.5 W tap setting
    Crossover Network 12 dB/oct (2nd order) low-pass to LF driver, 12 dB/oct (2nd order) high-pass to HF driver
    LF Driver 200 mm (8.0 inch) with polypropylene cone, butyl rubber surround, anodized aluminum voice coil former, high temperature voice coil
    HF Driver 25 mm (1.0 in), highly-damped treated-silk dome, Kapton™ voice coil, liquid cooling, wide dispersion waveguide
    Input Connector Removable locking 4-pin connector with screw-down terminals. Max wire size 12 AWG (2.5 mm2)
    Connector Wiring Pin 1 = + In; Pin 2 = - In; Pin 3 = + Loop Thru; Pin 4 = - Loop Thru
    Strain Reliefs Strain relief for two cables or two flex conduits via coupled clamping mechanism
    Materials ABS baffle with UL94-V0 and UL94-5VB flame class fire rating; Zinc-plated steel backcan
    Safety Agency UL1480, UL2043, NFPA90 & NFPA70; S7232/UL Listed, Suitable for use in air handling spaces, Signaling Speaker; Transformer UL registered per UL1876; ROHS, C-tick N108, CE compliant; Baffle meets UL94-V0 and UL94-5VB flammability rating; In accordance with IEC60849/EN60849 systems
    Dimensions 307 mm diameter x 274 mm depth from back of baffle (12.1 in diameter x 10.8 in depth)
    Ceiling Cutout Size Circular cutout with 282 mm (11.1 in) diameter (cardboard cutout template included)
    Ceiling Thickness Range Up to 38 mm (1.5 in) with stock dog-ears. MTC-TCD thick-ceiling dog-ears available for up to 60 mm (2.4 in) ceiling thicknesses
    Safety Seismic Attachment One point, top surface
    Net Weight 6.4 kg (14.1 lbs, one speaker)
    Shipping Weight 17.7 kg (39.0 lbs, pair in master carton)
    Included Accessories C-ring support backing plate, 2 tile support rails (for 2 ft or 600 mm tile spans; optional MTC-48TR extension available for larger 4 ft or 1200 mm tile spans), cutout template, paint shield, removable locking multi-pin connector, grille with safety tether.
    Optional Accessories MTC-47NC new construction bracket; MTC-47MR mud-ring construction bracket; MTC-TCD thick-ceiling dog-ears for ceiling thicknesses up to 60 mm (2.4 in, ordering one set = 24 dogears for 6 speakers); MTC-48TR tile rail for 1200 mm (4 ft) tile spans

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaControl-18C-T-Two-Way-8-Inch-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker
  • Familia de productoInstalled Sound
  • Grupo de produtosCeiling Speakers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers