Publicar produtos
Control 30 - Three-Way High Output Indoor / Outdoor Monitor Speaker
Control 30 - Three-Way High Output Indoor / Outdoor Monitor Speaker

    Control 30 - Three-Way High Output Indoor / Outdoor Monitor Speaker

    Traduzido por Google,

    Alto-falante de monitor interno/externo de alta saída de três vias
    O Control 30 utiliza componentes de alta potência, buzina otimizada para computador e design de componentes coaxiais, técnicas de fabricação de gabinete com patente pendente e uma rede complexa para obter um desempenho suave de alta fidelidade, largura de banda estendida e cobertura definida e bem controlada de um alto-falante compacto.

    RECURSOS

    • Largura de banda estendida, resposta de frequência extremamente suave.
    • Design totalmente compatível com ambientes externos, com WeatherMax™.
    • Cobertura HF de 120° x 110°.
    • Transformador de 150 W para linhas de 70 V ou 100 V, com 8 thru.
    • Proteção contra sobrecarga SonicGuard®.
    • Fibra de vidro de 250 mm (10 pol) / woofer LF de cone Kevlar®, com ímã de neodímio coaxial de 125 mm (5 pol) de cone de alumínio anodizado MR e driver de compressão de diafragma de titânio de 25 mm (1 pol).
    • Inclui hardware de montagem InvisiBall®, mais dez pontos de fixação de 6 mm para suspensão e suporte em U opcional.
    • Tampa do painel de entrada selada e terminais de entrada aparafusados.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaControl-30-Three-Way-High-Output-Indoor-Outdoor-Monitor-Speaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosSurface Mount Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers