Publicar produtos
CRF2 - Reflector Horn for Cinema Loudspeakers

CRF2 - Reflector Horn for Cinema Loudspeakers

Traduzido por Google,

Buzina refletora para alto-falantes de cinema
O CRF2 foi projetado para ser usado em cinemas de tela sólida, como o Samsung Onyx Cinema LED Solutions. Este produto foi projetado para ser montado sob o primeiro ou segundo surround e produz conteúdo de alta frequência com banda limitada roteada dos canais de tela Esquerda/Centro/Direita. O design da buzina no CRF2 permite que o produto seja montado rente à parede e utiliza a tecnologia patenteada Dual Dissimilar Array para distribuição uniforme de som de alta frequência.

Características

  • Padrão de cobertura Dual Dissimilar Arraying para melhor cobertura de alta frequência
  • Mesmo driver HF que o 3733
  • Mesmo design de montagem do 9300/9310 Surrounds
  • Vendido em pares Esquerda/Direita
  • O design do chifre inclui um ângulo de 30 graus que permite um design de montagem embutida (consulte o gráfico polar para obter informações adicionais)
  • Projetado para ser usado com o suporte de montagem 2520
Especificação
  • Drivers: 2 x 2415J-XP 37.5 mm (1.5 in) compression driver
    Rated Impedance: 8 Ohms
    Minimum Impedance: 6.65 Ohms @ 20kHz
    Frequency Response (±3 dB): 2.33kHz - 11.2kHz
    Frequency Response (-10dB): -10dB): 2.09kHz - 23kHz
    Input Power Rating: 150 Watts AES 100 hours; 300 Watts recommended amplifier
    Sensitivity: 102 dB, 2.83V @ 1m (3.3 ft)
    Max Dimensions (H x W x D): 508 mm x 439 mm x 368 mm (20 in x 17.3 in x 14.5 in)
    Net Weight (each): 11.3 kg (25 lb)
    Shipping Weight (2 units): 27.2 kg (60 lb)
    Nominal Impedance: 8Ω
    Power Handling (100Hr AES Rating): 150W

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCRF2-Reflector-Horn-for-Cinema-Loudspeakers
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de produtosSamsung Onyx Rooms
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers