12" bidirecional, Bass-Reflex, monitor de palco/utilitário - STX812M
Projetado especificamente para ser um monitor de piso bidirecional de 12" de alto desempenho, ele também pode fazer dupla função como um alto-falante utilitário para uso em um tripé ou em um subwoofer, utilizando uma montagem de poste de posição única. guia de ondas é utilizado para uma cobertura precisa.
RECURSOS
- Compacto e discreto para obstrução mínima das linhas de visão do público.
- 70°x 70° cobertura nominal.
- Operação passiva bi-amplificada ou full-range.
- Tomada de poste para aplicações que requerem montagem em poste ou tripé.
- Manuseio de alta potência, driver de baixa distorção Vented Gap Cooling™ LF.
- Driver de compressão de ímã de neodímio de 3 pol. (diafragma).
- Gabinetes robustos revestidos com DuraFlex™ dimensionados para serem fáceis de transportar.
- Grade de aço de calibre 14 forrada com tecido acusticamente transparente.