Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Interior Door HP S3 Rw34dB - Interior

Ref. Exclusiva: int_door_S3
Marca: JELD-WEN Northern Europe
Familia do produto: Interior doors
Grupo do produto: High Performance
Data de publicação: 2016-05-18
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Sound and fire rated doors connect spaces that should be isolated from each other in case of fire or in order to secure healthy sound environment. Doors and frames have been tested as a unit and are supplied with threshold. The doors can be painted, veneered or laminated and furnished with melamine, wood, or plastic edges. The door can be equipped with different kind of fittings .

Read more about our products
Finland www.jeld-wen.fi
Estonia www.jeld-wen.ee
Russia www.jeld-wendoors.ru


Material principal: Wood
Material secundario: Wood
Projetado em: Finland
Fabricado em: Finland

Categoria BIMobject: Portas - Kit Porta
Classificação IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: L411
Uniclass 1.4 Descrição: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrição: Doorsets
Uniclass 2015 Código: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Descrição: Doorsets
NBS Reference Código: 59-23
NBS Reference Descrição: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass Número: 23-17 11 00
OmniClass Título: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Este produto está disponível em:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject®