Interior Door FS Slide 1480 fire and sound, single, wall mounted
Traduzido por Google,
A porta de correr FS Slide 1480 é uma solução de parede, adequada para edifícios profissionais e públicos com exigências de classificações de som e incêndio. Ele abre para novas possibilidades de design e também pode ser usado em casas residenciais onde você talvez precise reduzir o som, mas ainda deseja uma solução de porta deslizante. O FS Slide 1480 está disponível com as combinações de fogo e som EI30/Rw 33dB e EI30/Rw 37dB.
Especificação
• Available with high pressure laminate, veneered and painted
• Mechanical damping activated in closed mode
• Manual operational or with mechanical closing
• Min/max door leaf with: 825mm/1525mm
• Min/max door leaf height: 1525mm/2295mm