Publicar produtos
Interior Door Sound 1DB Single
Interior Door Sound 1DB Single
Interior Door Sound 1DB Single
Interior Door Sound 1DB Single

    Interior Door Sound 1DB Single

    Traduzido por Google,
    Sound é uma gama de portas interiores com uma construção especial para redução de ruído. O som foi projetado para uso residencial e similar.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaint_door_sound_1DB_single
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de produtosSound
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors

    Disponibilidade da região

    Europa
    Estonia
    Finland
    Latvia
    Lithuania