Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
jeld-wen-northern-europe/products/292ec691-a407-4ae0-aa49-086ac47d768d
Início
Categorias
Portas
Kit Porta
Interior Door Sound 201DB Single
Indisponível em Estados Unidos
SWEDOOR JW - FINLAND/BALTIC (inactive)
Seguir
Interior Door Sound 201DB Single
Traduzido por Google,
Vista original
Sound é uma gama de portas interiores com uma construção especial para redução de ruído. O som foi projetado para uso residencial e similar.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
int_door_sound_201db_single
Familia de producto
Interior doors
Grupo de produtos
Sound
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-03-29
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.jeld-wen.fi/ovet/sisaovet/sisaovivalikoima/#/33/~/319/~/~/~/~/~/21803
Instruções de instalação
http://www.jeld-wen.fi/ohjeet/latauskeskus/#21955
Descrição técnica
http://www.jeld-wen.fi/ohjeet/ovien-tekniset-tiedot/saunanovien_tekniset_tiedot/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Madeira
Material secundário
Madeira
Concebido em
Finland
Fabricado em
Finland
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Portas - Kit Porta
Classificação IFC
Porta
Nome UNSPSC
Doors
Código UNSPSC
301715
Uniclass 2015 Código
Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Descrição
Doors, windows and glazing surveying
Código CSI MasterFormat 2014
08 10 00
Título CSI MasterFormat 2014
Doors and Frames
Número OmniClass
23-17 11 00
Título Omniclass
Doors
Disponibilidade da região
Europa
Estonia
Finland
Latvia
Lithuania
Produtos parecidos
Aluprof
MB-45 Door Single Opening Inwards
4.8
(
24
)
Descarregar
Simpson Door Company
Exterior French & Sash Doors
3.6
(
10
)
Descarregar
Simpson Door Company
Craftsman Collection Doors
3.9
(
7
)
Descarregar
Supa Doors
Louver Doors - True Louver Effect
4.3
(
36
)
Descarregar
Aluprof
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
4.8
(
15
)
Descarregar
Aluprof
MB-86 ST Door Single Opening Outwards with Sidelight
4.9
(
31
)
Descarregar