Publicar produtos
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted

    Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted

    Traduzido por Google,
    Steady é uma gama de portas interiores que representa a simplicidade e o minimalismo escandinavo. As linhas limpas e o núcleo maciço isolante de som permitem que as portas transmitam uma mensagem limpa e elegante. Steady é projetado para uso residencial e similar.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaint_door_steady_411_single_slid_wallmounted
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de produtosSteady
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors

    Disponibilidade da região

    Europa
    Estonia
    Finland
    Latvia
    Lithuania