Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
jeld-wen-northern-europe/products/b363e9e3-1924-4255-8e32-c425c324ba68
Início
Categorias
Portas
Kit Porta
Exterior Door Balcony PO1894 W20 Single
Indisponível em Estados Unidos
SWEDOOR JW - FINLAND/BALTIC (inactive)
Seguir
Exterior Door Balcony PO1894 W20 Single
Traduzido por Google,
Vista original
Balcony é uma gama de portas exteriores com vidro, indicada para varandas e quintais. Estas portas têm todas as soluções inovadoras que podem ser exigidas de uma porta moderna da mais alta classe.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
jw_ext_door_balcony_po1894_w20_single
Familia de producto
Exterior doors
Grupo de produtos
Balcony
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2019-01-24
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.jeld-wen.fi/ovet/ulko-ovet/ulko_ovivalikoima/tuotesivu/?productId=3400
Instruções de instalação
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/asennus_ja_huolto_ohjeet/ulko_oven_asennusohje/
Certificação do produto
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/laatu/ce_merkinta/
Descrição técnica
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/ovien-tekniset-tiedot/ulko_ovien_tekniset_tiedot/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Madeira
Material secundário
EPS
Concebido em
Finland
Fabricado em
Latvia
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Portas - Kit Porta
Classificação IFC
Porta
Nome UNSPSC
Doors
Código UNSPSC
301715
Uniclass 2015 Código
Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Descrição
Doorsets
Código CSI MasterFormat 2014
08 10 00
Título CSI MasterFormat 2014
Doors and Frames
Número OmniClass
23-17 11 00
Título Omniclass
Doors
Código CSI UniFormat II
B2030
Título CSI UniFormat II
Exterior Doors
Disponibilidade da região
Europa
Estonia
Finland
Latvia
Lithuania
Produtos parecidos
Simpson Door Company
Exterior French & Sash Doors
3.6
(
10
)
Descarregar
Aluprof
MB-45 Door Single Opening Inwards
4.8
(
24
)
Descarregar
Simpson Door Company
Craftsman Collection Doors
3.9
(
7
)
Descarregar
Supa Doors
Louver Doors - True Louver Effect
4.3
(
36
)
Descarregar
Aluprof
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
4.8
(
15
)
Descarregar
Aluprof
MB-79N SI Panel Door Single AD24 Inward/Outward Opening
4.9
(
21
)
Descarregar