Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
jeld-wen-northern-europe/products/5055e2f5-1e42-41f3-9397-0db849689bb1
Início
Categorias
Portas
Kit Porta
Exterior Door Classic Ravel Single
Indisponível em Estados Unidos
SWEDOOR JW - FINLAND/BALTIC (inactive)
Seguir
Exterior Door Classic Ravel Single
Traduzido por Google,
Vista original
Classic é uma linha de portas externas. Os designs são inspirados nas influências clássicas de tempos passados, combinados com todas as soluções inovadoras que podem ser exigidas de uma porta moderna da mais alta classe.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
jw_ext_door_classic_ravel_single
Familia de producto
Exterior doors
Grupo de produtos
Classic
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2025-01-23
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.swedoor.ee/Tooted/Exterior-door/Classic/Classic-Ravel-Vaelisuksed
Instruções de instalação
https://www.swedoor.ee/tugi-ja-tehniline-info/paigaldus/vaelisuste-paigaldusjuhend
Certificação do produto
https://www.swedoor.ee/meist/ce-maergistus
Descrição técnica
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/ovien-tekniset-tiedot/ulko_ovien_tekniset_tiedot/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Madeira
Material secundário
EPS
Concebido em
Finland
Fabricado em
Latvia
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Portas - Kit Porta
Classificação IFC
Porta
Nome UNSPSC
Doors
Código UNSPSC
301715
Uniclass 2015 Código
Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Descrição
Doorsets
Código CSI MasterFormat 2014
08 10 00
Título CSI MasterFormat 2014
Doors and Frames
Número OmniClass
23-17 11 00
Título Omniclass
Doors
Código CSI UniFormat II
B2030
Título CSI UniFormat II
Exterior Doors
Disponibilidade da região
Europa
Estonia
Latvia
Lithuania
Produtos parecidos
Simpson Door Company
Exterior French & Sash Doors
3.6
(
10
)
Descarregar
Aluprof
MB-45 Door Single Opening Inwards
4.8
(
24
)
Descarregar
Simpson Door Company
Craftsman Collection Doors
3.9
(
7
)
Descarregar
Supa Doors
Louver Doors - True Louver Effect
4.3
(
36
)
Descarregar
Aluprof
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
4.8
(
15
)
Descarregar
Aluprof
MB-79N SI Panel Door Single AD24 Inward/Outward Opening
4.9
(
21
)
Descarregar