Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Exterior Door Function F2090+AL1200 W69 Veneered Double Unequal

Ref. Exclusiva: jw_ext_door_function_f2090_al1200_w69_veneered_unequal_double
Marca: JELD-WEN Northern Europe
Familia do produto: Exterior doors
Grupo do produto: Function
Data de publicação: 2019-02-25
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.


Material principal: Wood
Material secundario: EPS
Projetado em: Finland
Fabricado em: Latvia

Categoria BIMobject: Doors - Door sets
Classificação IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: JL20
Uniclass 1.4 Descrição: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrição: Doorsets
Uniclass 2015 Código: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Descrição: Doorsets
NBS Reference Código: 59-23
NBS Reference Descrição: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass Número: 23-17 11 00
OmniClass Título: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Este produto está disponível em:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nome Valor
Material Wood
Material - Core Wood

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados