Ref. Exclusiva: | jw_interior_door_hp_fs51_steel_frame_single |
---|---|
Marca: | JELD-WEN Northern Europe |
Familia do produto: | Interior doors |
Grupo do produto: | High Performance |
Data de publicação: | 2019-02-07 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | https://www.jeld-wen.fi/ammattilaiset/tuotteet/luokitellut-ovet/ |
---|---|
Instruções de instalação: | https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/latauskeskus/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/latauskeskus/#79746 |
Descrição técnica: | https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/latauskeskus/ |
Vídeo instrucional: | |
Código EAN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/jeld-wen-northern-europe/product/jw_interior_door_hp_fs51_steel_frame_single
Material principal: | Wood |
---|---|
Material secundario: | Wood |
Projetado em: | Finland |
Fabricado em: | Finland |
Categoria BIMobject: | Doors - Door sets |
---|---|
Classificação IFC: | Door |
Nome UNSPSC: | Doors |
Código UNSPSC: | 301715 |
Uniclass 1.4 Código: | L411 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Doors |
Uniclass 2.0 Código: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Doorsets |
Uniclass 2015 Código: | Pr_30_59_24 |
Uniclass 2015 Descrição: | Doorsets |
NBS Reference Código: | 59-23 |
NBS Reference Descrição: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 10 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Doors and Frames |
OmniClass Número: | 23-17 11 00 |
OmniClass Título: | Doors |
CSI UniFormat II Code: | C1020 |
CSI UniFormat II Title: | Interior Doors |
Nome | Valor |
---|---|
Material | Wood |
Material - Core | Wood |
Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados