Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
jeld-wen-northern-europe/products/eaa217c5-656e-41ca-88df-70b53ec6ba4e
Início
Categorias
Portas
Kit Porta
Interior Door HP S6 Single
Indisponível em Estados Unidos
SWEDOOR JW - FINLAND/BALTIC (inactive)
Seguir
Interior Door HP S6 Single
Traduzido por Google,
Vista original
A S6 é uma porta interior de alto desempenho feita para uso profissional. Adequado para escritórios, escolas, etc. Redução de som Rw 38 dB
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
jw_interior_door_hp_s6_single
Familia de producto
Interior doors
Grupo de produtos
High Performance
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2019-01-24
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.jeld-wen.fi/ammattilaiset/tuotteet/luokitellut-ovet/
Instruções de instalação
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/latauskeskus/
Certificação do produto
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/latauskeskus/#79746
Descrição técnica
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/latauskeskus/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Madeira
Material secundário
Madeira
Concebido em
Finland
Fabricado em
Finland
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Portas - Kit Porta
Classificação IFC
Porta
Nome UNSPSC
Doors
Código UNSPSC
301715
Uniclass 2015 Código
Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Descrição
Doorsets
Código CSI MasterFormat 2014
08 10 00
Título CSI MasterFormat 2014
Doors and Frames
Número OmniClass
23-17 11 00
Título Omniclass
Doors
Código CSI UniFormat II
C1020
Título CSI UniFormat II
Interior Doors
Disponibilidade da região
Europa
Estonia
Finland
Latvia
Lithuania
Produtos parecidos
Aluprof
MB-45 Door Single Opening Inwards
4.8
(
24
)
Descarregar
Simpson Door Company
Exterior French & Sash Doors
3.6
(
10
)
Descarregar
Simpson Door Company
Craftsman Collection Doors
3.9
(
7
)
Descarregar
Supa Doors
Louver Doors - True Louver Effect
4.3
(
36
)
Descarregar
Aluprof
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
4.8
(
15
)
Descarregar
Aluprof
MB-86 ST Door Single Opening Outwards with Sidelight
4.9
(
31
)
Descarregar