Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Skötbord Björk 100

Ref. Exclusiva: bjork100
Marca: Jeltec
Familia do produto: Changing stations
Grupo do produto: Björk
Largura (mm): 1000
Altura (mm): 900
Profundidade (mm): 800
Data de publicação: 2016-10-17
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (7)
Skötbord Björk 100 is part of a series of changing tables with a lovely wood finish and a fixed working height (90cm). The changing table is equipped with 6 wire baskets (suitable for nappy storage) a phthalate-free mattress and high rims. To avoid having to lift children, you can supplement the changing table with the changing table steps, Trappan, or the traditional changing table steps, Stegen. These tables are available in birch or white laminate.


Material principal: Wood
Material secundario: Steel
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden
Peso Líq. (kg): 47

Categoria BIMobject: Mobiliário - Mobiliário
Classificação IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descrição: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
OmniClass Número: 23-21 00 00
OmniClass Título: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Este produto está disponível em:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®