Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Dubbel - Bjork 120H & Skötbord Elit

Ref. Exclusiva: bjork120H-Elit
Marca: Jeltec
Familia do produto: Changing stations
Grupo do produto: Björk
Profundidade (mm): 800
Data de publicação: 2016-10-17
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (7)
If you combine Skötbord Elit with Skötbord Björk120 with sink you get a workspace with a fixed working height (90cm) and a workspace where the height is adjustable (57-110cm). These tables are equipped with phthalate-free mattresses and high rims. With the changing table with washing area, a mixer tap with pull-out shower and drainage components are included. To save lifting, Skötbord Elit can be supplemented with the Klättra climb accessory. Skötbord Björk can be supplemented with Trappan or Stegen.


Material principal: Wood
Material secundario: Steel
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden
Peso Líq. (kg): 84

Categoria BIMobject: Mobiliário - Mobiliário
Classificação IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descrição: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
OmniClass Número: 23-21 00 00
OmniClass Título: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Este produto está disponível em:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®